Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Footmaster wielen zijn ontworpen voor professionele toepassingen in machinebouw, steigers, winkelinrichting en displays, transportapparatuur en werkbanken. Het wiel is uitgerust met een rollager, gedempt systeem en heeft een diameter van 63 mm voor optimale prestaties. De totale hoogte van de constructie bedraagt 102 mm, wat zorgt voor een compacte maar robuuste uitvoering. Het draagvermogen is gespecificeerd op 500 kg zowel dynamisch bij een snelheid van 3 km/h als statisch, waardoor deze wielen geschikt zijn voor zware industriële belastingen. Deze technische specificaties maken de Footmaster wielen ideaal voor diverse professionele omgevingen waar betrouwbaarheid en hoge belastbaarheid essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
FOOT MASTER GDR- 80-F-NYN
EAN
4031582413311
S4-materiaalnummer
990062082
Core attributes
Type
Zwenkwiel
Totale breedte
86 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
500 kg
Statisch draagvermogen
500 kg
Totale hoogte
102 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
90 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
2 kg
Productnaam
Footmaster
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Diameter plaatgat
9 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
70 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
70 mm
Lengte plaat
90 mm
Breedte plaat
90 mm
Housing
Kleur
Wit
Diameter koepel
86 mm
Draaicirkel
155 mm
Offset
46 mm
Zwenk radius
77,5 mm
Wheel
Breedte Loopvlak
30 mm
Diameter
63 mm
Breedte wielkern
30 mm
Lagering
Rollager, gedempt
Wielkleur
Zwart