Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Footmaster wielen zijn uitgerust met een rollager, gedempt systeem dat zorgt voor soepele beweging en trillingdemping tijdens gebruik. Het wiel heeft een diameter van 63 mm en biedt optimale prestaties voor diverse industriële toepassingen. De totale hoogte van de constructie bedraagt 102 mm, wat zorgt voor een compacte maar robuuste uitvoering. Het systeem heeft een dynamische draagcapaciteit van 500 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagcapaciteit van 500 kg, waardoor het geschikt is voor zware belastingen. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor machinebouw, steigers, winkelinrichting en displays, transportapparatuur en werkbanken, waarbij betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn voor optimale functionaliteit in professionele omgevingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
FOOT MASTER GDN- 80-F-NYN
EAN
4031582413168
S4-materiaalnummer
990062078
Core attributes
Type
Zwenkwiel
Totale breedte
86 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
500 kg
Statisch draagvermogen
500 kg
Totale hoogte
102 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
90 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
1,37 kg
Productnaam
Footmaster
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Diameter plaatgat
9 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
70 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
70 mm
Lengte plaat
90 mm
Breedte plaat
90 mm
Housing
Kleur
Wit
Diameter koepel
86 mm
Draaicirkel
155 mm
Offset
46 mm
Zwenk radius
77,5 mm
Wheel
Breedte Loopvlak
30 mm
Diameter
63 mm
Breedte wielkern
30 mm
Lagering
Rollager, gedempt
Wielkleur
Zwart