Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Footmaster wielen zijn uitgerust met een rollager, gedempt systeem dat zorgt voor soepele beweging en trillingdemping tijdens gebruik. Het wiel heeft een diameter van 63 mm en biedt optimale prestaties voor diverse industriële toepassingen. De totale hoogte van het wiel bedraagt 102 mm, wat zorgt voor een compacte maar robuuste constructie. Het draagvermogen is zowel dynamisch als statisch 550 kg, waarbij het dynamische draagvermogen geldt bij een snelheid van 3 km/h. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor machinebouw, steigers, winkelinrichting en displays, transportapparatuur en werkbanken, waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn voor optimale functionaliteit.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
FOOT MASTER GD- 80-S-NYN
EAN
4031582413236
S4-materiaalnummer
990062142
Core attributes
Type
Zwenkwiel
Totale breedte
86 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
550 kg
Statisch draagvermogen
550 kg
Totale hoogte
102 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
90 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
1,1 kg
Productnaam
Footmaster
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Housing
Kleur
Wit
Diameter koepel
86 mm
Draaicirkel
155 mm
Offset
46 mm
Zwenk radius
77,5 mm
Wheel
Breedte Loopvlak
30 mm
Diameter
63 mm
Breedte wielkern
30 mm
Lagering
Rollager, gedempt
Wielkleur
Zwart