Wielen 63 mm
Footmaster
Order number:
990062069
EAN:
4031582413229
Productnummer:
FOOT MASTER GD- 80-F-NYN
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
De Footmaster wielen zijn ontworpen voor professionele industriële toepassingen en bieden betrouwbare mobiliteit voor diverse ap...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
De Footmaster wielen zijn ontworpen voor professionele industriële toepassingen en bieden betrouwbare mobiliteit voor diverse apparatuur. Deze wielen zijn uitgerust met een rollager, gedempt systeem dat zorgt voor soepele beweging en trillingdemping tijdens transport. Het wiel heeft een diameter van 63 mm en biedt optimale prestaties voor verschillende ondergronden. De totale hoogte van de constructie bedraagt 102 mm, wat zorgt voor een compacte maar robuuste oplossing. De statische belastbaarheid is 550 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 550 kg bedraagt bij snelheden van 3 km/h en 550 kg bij 4 km/h. Deze specificaties maken de Footmaster geschikt voor machinebouw, steigers, winkelinrichting en displays, transportapparatuur en werkbanken, waarbij consistente prestaties worden gegarandeerd onder verschillende bedrijfsomstandigheden.