Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Omikron twin wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en voorzien van een rollager zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een plaatstaal, zwaar wiellichaam met polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 500 mm en een totale hoogte van 610 mm bieden deze wielen een dynamische draagcapaciteit van 10.000 kg bij 3 km/h en 10.000 kg bij 4 km/h. Deze robuuste wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur en zware AGV-systemen waar betrouwbaarheid en hoge belastbaarheid essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Артикулен номер
9950STP500P68 Radbreite 100
EAN
4031582428964
Kernkenmerken
Тип
Wielen
Товароносимост при 3 км/ч
10000 kg
Товароносимост при 4 км/ч
10000 kg
Обща височина
610 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
130,88 kg
Име на продукта
Omikron twin
Електропроводим
Неръждаемост
Monteren
Тип на фитинга
Rechthoekige plaat
Диаметър на отвора на плаката
17 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
230 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
210 mm
Дължина на плаката
270 mm
Ширина на плаката
250 mm
Behuizing
Форма Вилица
Behuizing met twee Wiel
Материал
Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Въртящ се лагер
Rollager
Интерференция при завъртане
760 mm
Изместване
130 mm
Радиус на завъртане
380 mm
Wiel
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Plaatstaal, zwaar
Материал на реазбата
Polyurethaan, Gegoten
Ширина на Резба
100 mm
Диаметър
500 mm
Предпазители за резби
Met draadbeschermer
Oc
Geschroefd met moer
Лагер
Precisie kogellagers
special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Sterke constructie
Behuizing gemaakt van zwaar staal voor hoge draagkracht
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
Snelle onderhoud
Zwenklagers gesmeerd met langdurig vet en voorzien van smeernippel voor eenvoudig onderhoud
Extra zware constructie
Gelaste massieve stalen constructie voor maximale draagkracht
Zware constructie
Extra zwaar stalen behuizing voor hoge draagkracht
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Bescherming vloer door lastverdeling
Twee wielen verdelen de last en minimaliseren vloerafdrukken