Wielen 50 mm
Footmaster
Order number:
990063688
EAN:
4031582419399
Productnummer:
FOOT MASTER SGDN- 60-F-NYN
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Streeploze beweging
De Footmaster wielen zijn ontworpen voor veeleisende industriële toepassingen en bieden een robuuste oplossing voor diverse tran...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
De Footmaster wielen zijn ontworpen voor veeleisende industriële toepassingen en bieden een robuuste oplossing voor diverse transportbehoeften. Het wiel is vervaardigd uit polyamide, superzwaar materiaal voor de wiellichaam en voorzien van een polyurethaan, gespoten loopvlak dat uitstekende grip en duurzaamheid garandeert. De wielconstructie is uitgerust met een rollager, gedempt systeem voor soepele beweging en verminderde trillingen tijdens gebruik. Met een wieldiameter van 50 mm en een totale hoogte van 82,5 mm biedt dit compacte ontwerp optimale manoeuvreerbaarheid. De statische draagcapaciteit bedraagt 250 kg, waardoor het geschikt is voor zware belastingen. Deze veelzijdige wielen vinden toepassing in machinebouw, steigers, winkelinrichting en displays, transportapparatuur en werkbanken, waar betrouwbaarheid en prestaties essentieel zijn.