Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Footmaster wielen zijn uitgerust met een rollager, gedempt systeem dat zorgt voor soepele beweging en trillingdemping tijdens gebruik. Het wiel heeft een diameter van 50 mm en biedt optimale prestaties voor diverse industriële toepassingen. De totale hoogte van het wiel bedraagt 82,5 mm, wat een compacte maar robuuste constructie garandeert. Het draagvermogen is zowel dynamisch als statisch 250 kg, waarbij het dynamische draagvermogen geldt bij een snelheid van 3 km/h. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor machinebouw, steigers, winkelinrichting en displays, transportapparatuur en werkbanken, waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn voor optimale functionaliteit.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
FOOT MASTER GDR- 60-F-NYN
EAN
4031582413298
S4-materiaalnummer
990062080
Core attributes
Type
Zwenkwiel
Totale breedte
70 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
250 kg
Statisch draagvermogen
250 kg
Totale hoogte
82,5 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
90 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,7 kg
Productnaam
Footmaster
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Diameter plaatgat
7 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
58 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
58 mm
Lengte plaat
73 mm
Breedte plaat
73 mm
Housing
Kleur
Wit
Diameter koepel
70 mm
Draaicirkel
126 mm
Offset
38 mm
Zwenk radius
63 mm
Wheel
Breedte Loopvlak
25 mm
Diameter
50 mm
Breedte wielkern
25 mm
Lagering
Rollager, gedempt
Wielkleur
Zwart