Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Footmaster wielen zijn uitgerust met een rollager, gedempt systeem dat zorgt voor soepele beweging en trillingdemping tijdens gebruik. Het wiel heeft een diameter van 50 mm en biedt optimale prestaties voor diverse industriële toepassingen. De totale hoogte van de constructie bedraagt 82,5 mm, wat een compacte maar robuuste oplossing garandeert. De dynamische draagkracht is 250 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht eveneens 250 kg bedraagt. Deze specificaties maken de wielen bijzonder geschikt voor machinebouw, steigers, winkelinrichting en displays, transportapparatuur en werkbanken, waarbij betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn voor professionele industriële omgevingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
FOOT MASTER GDN- 60-S-NYN
EAN
4031582413151
S4-materiaalnummer
990062077
Core attributes
Type
Zwenkwiel
Totale breedte
70 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
250 kg
Statisch draagvermogen
250 kg
Totale hoogte
82,5 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
90 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,7 kg
Productnaam
Footmaster
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Boutgat diameter
12 mm
Housing
Kleur
Wit
Diameter koepel
70 mm
Draaicirkel
126 mm
Offset
38 mm
Zwenk radius
63 mm
Wheel
Breedte Loopvlak
25 mm
Diameter
50 mm
Breedte wielkern
25 mm
Lagering
Rollager, gedempt
Wielkleur
Zwart