Wielen 50 mm
Footmaster
Order number:
990062076
EAN:
4031582413144
Productnummer:
FOOT MASTER GDN- 60-F-NYN
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
De Footmaster wielen zijn uitgerust met een rollager, gedempt systeem en beschikken over een wiel met een diameter van 50 mm. De...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
De Footmaster wielen zijn uitgerust met een rollager, gedempt systeem en beschikken over een wiel met een diameter van 50 mm. De totale hoogte van het product bedraagt 82,5 mm. Deze wielen hebben een dynamische draagcapaciteit van 250 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagcapaciteit van 250 kg. De Footmaster wielen zijn speciaal ontwikkeld voor diverse toepassingen waaronder machinebouw, steigers, winkelinrichting en displays, transportapparatuur en werkbanken. Door de gedempte rollager constructie bieden deze wielen een stabiele en betrouwbare prestatie in industriële omgevingen waar precisie en duurzaamheid van essentieel belang zijn voor optimale functionaliteit.