Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Footmaster wielen zijn uitgerust met een rollager, gedempt systeem dat zorgt voor soepele beweging en trillingdemping tijdens gebruik. Het wiel heeft een diameter van 50 mm en biedt optimale prestaties voor diverse industriële toepassingen. De totale hoogte van de constructie bedraagt 82 mm, wat een compacte en efficiënte oplossing garandeert. De dynamische draagkracht is 280 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht eveneens 280 kg bedraagt. Deze specificaties maken het product bijzonder geschikt voor machinebouw, steigers, winkelinrichting en displays, transportapparatuur en werkbanken, waarbij betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn voor optimale functionaliteit.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
FOOT MASTER GD- 60-S-NYN
EAN
4031582413212
S4-materiaalnummer
990062140
Core attributes
Type
Zwenkwiel
Totale breedte
70 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
280 kg
Statisch draagvermogen
280 kg
Totale hoogte
82 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
90 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,7 kg
Productnaam
Footmaster
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Housing
Kleur
Wit
Diameter koepel
70 mm
Draaicirkel
122 mm
Offset
36 mm
Zwenk radius
61 mm
Wheel
Breedte Loopvlak
25 mm
Diameter
50 mm
Breedte wielkern
25 mm
Lagering
Rollager, gedempt
Wielkleur
Zwart