Wielen 50 mm
Footmaster
Order number:
990062068
EAN:
4031582413205
Productnummer:
FOOT MASTER GD- 60-F-NYN
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
De Footmaster wielen zijn uitgerust met een rollager, gedempt systeem dat zorgt voor soepele beweging en trillingdemping tijdens...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
De Footmaster wielen zijn uitgerust met een rollager, gedempt systeem dat zorgt voor soepele beweging en trillingdemping tijdens gebruik. Het wiel heeft een diameter van 50 mm en biedt betrouwbare prestaties voor diverse industriële toepassingen. De totale hoogte van de constructie bedraagt 82 mm, wat een compacte maar robuuste oplossing garandeert. Het draagvermogen is zowel dynamisch als statisch 280 kg, waarbij het dynamische draagvermogen geldt bij een snelheid van 3 km/h. Deze specificaties maken de Footmaster geschikt voor machinebouw, steigers, winkelinrichting en displays, transportapparatuur en werkbanken, waar betrouwbare mobiliteit en stabiliteit essentieel zijn voor optimale functionaliteit.