Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Lumina wiel is ontworpen voor diverse meubeltoepassing en beschikt over een draadbout met zeshoekige hals, bovenkant bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polypropyleen materiaal en uitgerust met een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen constructie met een loopvlak dat identiek is aan het wiel materiaal, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor betrouwbare prestaties. Met een wieldiameter van 50 mm en een totale hoogte van 58 mm biedt dit compacte wiel een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij 3 km/h en een statische belasting tot 80 kg. Het wiel is ideaal geschikt voor nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair toepassingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
AA20POI050S70- 8X15 (30)
EAN
4031582458930
Core attributes
Type
Zwenkwiel
Totale breedte
55 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
40 kg
Statisch draagvermogen
80 kg
Totale hoogte
58 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,11 kg
Productnaam
Lumina
Standaard
EN12528 - Meubelwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
draadstift met vierkante inzet (boven)
Diameter stift
8 mm
Lengte stift
15 mm
Housing
Vork Vorm
Dubbele vorkwiel, gesloten
Materiaal
Polypropyleen
Zwenklager
Stift, zwenkend
Draaicirkel
98 mm
Zwenk radius
49 mm
Diameter schroefdraad
8 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (D)
65 Shore D
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Identiek met wielkern
Breedte Loopvlak
8 mm
Diameter
50 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
As
Genageld
Lagering
Glijlager met tussenbus
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
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
Robuuste afdekking
Afdekking van massief gegoten zink of synthetisch materiaal
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
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
Wielen met Wielslot 50 mm
Lumina
AA25POI050S70-8X15 TFR

De Lumina Wielen met Wielslot zijn uitgerust met een Draadbout met Zeshoekige hals, bovenkant bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam Polypropyleen materiaal en voorzien van een Kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een Polypropyleen constructie met een loopvlak van Identiek aan Wiel materiaal, ondersteund door een Glijlager met Afstandsbuis voor betrouwbare prestaties. Met een wieldiameter van 50 mm en een totale hoogte van 54 mm bieden deze wielen een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij 3 km/h en een statische belasting tot 80 kg. Deze wielen zijn ideaal voor toepassingen zoals Nachtkastjes, Meubels, Mediameubels en Kantoormeubilair waar mobiliteit en vergrendeling vereist zijn.

54 mm
50 mm
40 kg
54 mm
50 mm
40 kg