Wielen 50 mm
Lumina
EAN:
4031582341751
Productnummer:
A520YGI050B10-11x20 DOM45
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
Het Lumina wiel is ontworpen voor diverse meubeltoepassing en biedt uitstekende mobiliteit voor nachtkastjes, meubels, mediameub...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Lumina wiel is ontworpen voor diverse meubeltoepassing en biedt uitstekende mobiliteit voor nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair. De bevestiging gebeurt via een kraagpen met gripring, met kraag voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polypropyleen en voorzien van een kraagpen, draaiend lager systeem voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen, elektrisch geleidend wiellichaam met een thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend loopvlak dat bescherming biedt tegen statische elektriciteit. Het lager is uitgevoerd als glijlager met afstandsbuis voor langdurige prestaties. Met een wieldiameter van 50 mm en een totale hoogte van 61 mm biedt dit compacte wiel optimale functionaliteit voor lichte tot middelzware toepassingen in professionele en residentiële omgevingen.
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
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
Robuuste afdekking
Afdekking van massief gegoten zink of synthetisch materiaal
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en weinig reinigingsvereisten
Snelle montage
Sneller montageproces met insteekverbindingen