Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Lumina wielen zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit zink-die-casting/aluminium met een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen, elektrisch geleidend wiellichaam waarbij het loopvlakmateriaal identiek is aan het wiel, en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 50 mm en een totale hoogte van 56 mm bieden deze wielen een dynamische belastbaarheid van 40 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 80 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
6A20YOI050L51-10 ZAMAK/9011
EAN
4031582335798
S4-materiaalnummer
990079237
Core attributes
Type
Zwenkwiel
Totale breedte
55 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
40 kg
Statisch draagvermogen
80 kg
Totale hoogte
56 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,12 kg
Productnaam
Lumina
Standaard
EN12528 - Meubelwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Stiftgat voor B10-bevestiging
Boutgat diameter
10 mm
Housing
Vork Vorm
Dubbele vorkwiel, gesloten
Materiaal
Zinkgietwerk / Aluminium
Zwenklager
Stift, zwenkend
Draaicirkel
108 mm
Offset
20 mm
Zwenk radius
54 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (D)
65 Shore D
Materiaal wielkern
Polypropyleen, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak
Identiek met wielkern
Breedte Loopvlak
7 mm
Diameter
50 mm
Breedte wielkern
7 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Loopvlak
Grafietzwart (RAL9011)
As
Genageld
Lagering
Glijlager met tussenbus
Wielkleur
Grafietzwart (RAL9011)
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
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
Robuuste afdekking
Afdekking van massief gegoten zink of synthetisch materiaal
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie ter bescherming van gebruikers en elektrische apparaten tegen elektrostatische ontlading
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal