Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Lumina wielen zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit zink-die-casting/aluminium met een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen, elektrisch geleidend wiellichaam met een thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend loopvlak en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis. De wieldiameter bedraagt 50 mm bij een totale hoogte van 54 mm. De dynamische belastbaarheid is 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 80 kg bedraagt. Deze wielen zijn ideaal voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair, waarbij de elektrisch geleidende eigenschappen zorgen voor veilige afvoer van statische elektriciteit.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
6A20YGI050L51-8
EAN
4031582311334
Core attributes
Type
Zwenkwiel
Totale breedte
55 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
40 kg
Statisch draagvermogen
80 kg
Totale hoogte
54 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,14 kg
Productnaam
Lumina
Standaard
EN12528 - Meubelwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Stiftgat voor B10-bevestiging
Boutgat diameter
8 mm
Housing
Vork Vorm
Dubbele vorkwiel, gesloten
Materiaal
Zinkgietwerk / Aluminium
Zwenklager
Stift, zwenkend
Draaicirkel
102 mm
Zwenk radius
51 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
87 Shore A
Materiaal wielkern
Polypropyleen, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend
Breedte Loopvlak
10 mm
Diameter
50 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
As
Genageld
Lagering
Glijlager met tussenbus
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
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
Robuuste afdekking
Afdekking van massief gegoten zink of synthetisch materiaal
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en weinig reinigingsvereisten
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie ter bescherming van gebruikers en elektrische apparaten tegen elektrostatische ontlading
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal
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
Accessoires

Accessoire
Montageplaat
P10-40x17 / 8

Dit accessoire met kraagpen met U-vormige plaat heeft een totale hoogte van 8 mm en weegt 0,04 kg. De plaat meet 40 mm in lengte en 17 mm in breedte. Het accessoire biedt een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagcapaciteit van 80 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen waarbij betrouwbare bevestiging en belastbaarheid vereist zijn.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Accessoire
Montageplaat
P11-40x17 / 8

Dit accessoire met kraagpen met L-vormige plaat heeft een totale hoogte van 8 mm en is ontworpen voor professionele toepassingen. De plaat meet 40 mm in lengte en 17 mm in breedte, wat zorgt voor een stabiele bevestiging. Het accessoire biedt een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagcapaciteit van 80 kg, waardoor het geschikt is voor diverse industriële en commerciële toepassingen waar betrouwbare prestaties vereist zijn.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Accessoire
Montageplaat
P11-40x25 / 8

Dit accessoire met kraagpen met L-vormige plaat heeft een totale hoogte van 8 mm en is ontworpen voor professionele toepassingen. De plaat meet 40 mm in lengte en 25 mm in breedte, wat zorgt voor een stabiele bevestiging. Het accessoire biedt een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagcapaciteit van 80 kg, waardoor het geschikt is voor diverse industriële en commerciële wieltoepassingen.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Accessoire
Montageplaat
P11-40x27 / 8

Dit accessoire met kraagpen met L-vormige plaat heeft een totale hoogte van 8 mm en is ontworpen voor professionele toepassingen. De bevestigingsplaat meet 40 mm in lengte en 27 mm in breedte, wat zorgt voor een stabiele montage. Het accessoire biedt een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting van maximaal 80 kg, waardoor het geschikt is voor diverse industriële en commerciële gebruiksdoeleinden.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Accessoire
As
S70-10x10 / 8

Dit accessoire met draadbout met zeshoekige hals, bovenkant is speciaal ontworpen voor wieltoepassingen en biedt een totale hoogte van 6 mm bij een gewicht van slechts 0,02 kg. Het product levert uitstekende prestaties met een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagcapaciteit van 80 kg, waardoor het ideaal is voor diverse industriële en commerciële toepassingen.

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
Accessoire
As
R10-8x28 / 8

Dit accessoire met draadbout bevestiging heeft een totale hoogte van 3,5 mm en weegt slechts 0,02 kg, waardoor het een lichtgewicht toevoeging vormt voor wielstellen. Het accessoire biedt een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagcapaciteit van 80 kg, wat zorgt voor betrouwbare prestaties in verschillende toepassingen waar wielstellen worden gebruikt.

3.5 mm
40 kg
3.5 mm
40 kg