Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Lumina wielen zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit zink-die-casting/aluminium met een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen, elektrisch geleidend corpus met een thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend loopvlak en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis. De wieldiameter bedraagt 50 mm bij een totale hoogte van 56 mm. Het dynamische draagvermogen is 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 80 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair, waarbij de elektrisch geleidende eigenschappen zorgen voor veilige afvoer van statische elektriciteit.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Артикулен номер
6A20YGI050L51-10 ZAMAK/9011/9011
EAN
4031582335804
Номер на материал S4
990079236
Kernkenmerken
Тип
Wielen
Обща ширина
55 mm
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
56 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,12 kg
Име на продукта
Lumina
Стандартен
EN12528 - Meubel wielen
Електропроводим
Неръждаемост
Monteren
Тип на фитинга
Blind gat voor B10-fitting
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Behuizing
Форма Вилица
Dubbele WielBehuizing gesloten
Материал
Zink-die-casting / Aluminium
Въртящ се лагер
Kraagpen, draaiend
Интерференция при завъртане
108 mm
Изместване
20 mm
Радиус на завъртане
54 mm
Wiel
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polypropyleen, elektrisch geleidend
Материал на реазбата
Thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend
Ширина на Резба
10 mm
Диаметър
50 mm
Ширина на тялото
10 mm
Предпазители за резби
Zonder schroefdraadbeschermer
Цвят Резба
Grafietzwart (RAL9011)
Oc
Geklinkt
Лагер
Glijlager met Afstandsbuis
Цвят на Колело
Grafietzwart (RAL9011)
special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
Robuuste afdekking
Afdekking van massief gegoten zink of synthetisch materiaal
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken