Wielen 50 mm
Agila twin
Order number:
990030314
EAN:
4031582340464
Productnummer:
2970DYK050P30-11
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Solide behuizing
De Agila twin wielen zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalpl...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
De Agila twin wielen zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces voor het draaglager, wat zorgt voor soepele draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met een massief rubber, zwart, elektrisch geleidend loopvlak en is uitgerust met conisch kogellager voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 50 mm bij een totale hoogte van 69 mm. Het dynamische draagvermogen is 60 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 120 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, trolleys voor inflight service en winkelinrichting en displays.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Monteren
Behuizing
Wiel
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Bescherming vloer door lastverdeling
Twee wielen verdelen de last en minimaliseren vloerafdrukken