Wielen 42 mm
Footmaster
Order number:
990062075
EAN:
4031582413137
Productnummer:
FOOT MASTER GDN- 40-S-NYN
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
De Footmaster wielen zijn ontworpen voor professionele toepassingen in machinebouw, steigers, winkelinrichting en displays, tran...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
De Footmaster wielen zijn ontworpen voor professionele toepassingen in machinebouw, steigers, winkelinrichting en displays, transportapparatuur en werkbanken. Het wiel heeft een diameter van 42 mm en is uitgerust met een rollager, gedempt systeem voor soepele beweging en trillingdemping. De totale hoogte van de constructie bedraagt 71 mm, wat een compacte bouwvorm garandeert. Het draagvermogen is gespecificeerd op 50 kg statische belasting en 50 kg dynamische belasting bij een snelheid van 3 km/h, waardoor het geschikt is voor zowel stationaire als mobiele toepassingen. Deze technische specificaties maken het wiel ideaal voor industriële omgevingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.