Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Footmaster wielen zijn uitgerust met een rollager, gedempt systeem dat zorgt voor soepele beweging en trillingdemping tijdens gebruik. Het wiel heeft een diameter van 42 mm en biedt betrouwbare prestaties voor diverse industriële toepassingen. De totale hoogte van de constructie bedraagt 71 mm, wat een compacte maar robuuste oplossing garandeert. Het draagvermogen is zowel dynamisch als statisch gespecificeerd op 60 kg, waarbij het dynamische draagvermogen geldt bij een snelheid van 3 km/h. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik in machinebouw, steigers, winkelinrichting en displays, transportapparatuur en werkbanken, waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn voor optimale functionaliteit.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
FOOT MASTER GD- 40-S-NYN
EAN
4031582413199
S4-materiaalnummer
990062067
Core attributes
Type
Zwenkwiel
Totale breedte
58 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
60 kg
Statisch draagvermogen
60 kg
Totale hoogte
71 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
90 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,32 kg
Productnaam
Footmaster
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Housing
Kleur
Wit
Diameter koepel
58 mm
Draaicirkel
102 mm
Offset
30 mm
Zwenk radius
51 mm
Wheel
Breedte Loopvlak
19 mm
Diameter
42 mm
Breedte wielkern
19 mm
Lagering
Rollager, gedempt
Wielkleur
Zwart