Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Lumina wiel is een hoogwaardig polypropyleen wiel met blind gat voor B10-fitting, speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polypropyleen en uitgerust met een kraagpen draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een diameter van 42 mm en bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een loopvlak van identiek materiaal, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor optimale prestaties. De totale hoogte bedraagt 49 mm, wat een compacte maar robuuste constructie garandeert. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 30 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting van maximaal 60 kg, waardoor het geschikt is voor diverse meubelaire toepassingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Артикулен номер
A520POI042L51-8 chrome/9011
EAN
4031582317268
Номер на материал S4
990072826
Kernkenmerken
Тип
Wielen
Обща ширина
38 mm
Товароносимост при 3 км/ч
30 kg
Статичен Товароносимост
60 kg
Обща височина
49 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,03 kg
Име на продукта
Lumina
Стандартен
EN12528 - Meubel wielen
Електропроводим
Неръждаемост
Monteren
Тип на фитинга
Blind gat voor B10-fitting
Диаметър на отворите Болт
8 mm
Behuizing
Форма Вилица
Dubbele Wiel Behuizing, gesloten, met koepel
Материал
Polypropyleen
Въртящ се лагер
Kraagpen, draaiend
Интерференция при завъртане
78 mm
Изместване
16 mm
Радиус на завъртане
39 mm
Wiel
Твърдост на Резба (D)
65 Shore D
Материал на тялото
Polypropyleen
Материал на реазбата
Identiek aan Wiel
Ширина на Резба
6 mm
Диаметър
42 mm
Ширина на тялото
6 mm
Предпазители за резби
Zonder schroefdraadbeschermer
Цвят Резба
Grafietzwart (RAL9011)
Oc
Geklinkt
Лагер
Glijlager met Afstandsbuis
Цвят на Колело
Grafietzwart (RAL9011)
special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
Robuuste afdekking
Afdekking van massief gegoten zink of synthetisch materiaal
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Montageplaat
P10-40x17 / 8

Dit accessoire met kraagpen met U-vormige plaat heeft een totale hoogte van 8 mm en weegt 0,04 kg. De plaat meet 40 mm in lengte en 17 mm in breedte. Het accessoire biedt een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagcapaciteit van 80 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen waarbij betrouwbare bevestiging en belastbaarheid vereist zijn.

Licht gebruik
8 mm
Licht gebruik
8 mm
Accessoire
Montageplaat
P11-40x17 / 8

Dit accessoire met kraagpen met L-vormige plaat heeft een totale hoogte van 8 mm en is ontworpen voor professionele toepassingen. De plaat meet 40 mm in lengte en 17 mm in breedte, wat zorgt voor een stabiele bevestiging. Het accessoire biedt een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagcapaciteit van 80 kg, waardoor het geschikt is voor diverse industriële en commerciële toepassingen waar betrouwbare prestaties vereist zijn.

Licht gebruik
8 mm
Licht gebruik
8 mm
Accessoire
Montageplaat
P11-40x25 / 8

Dit accessoire met kraagpen met L-vormige plaat heeft een totale hoogte van 8 mm en is ontworpen voor professionele toepassingen. De plaat meet 40 mm in lengte en 25 mm in breedte, wat zorgt voor een stabiele bevestiging. Het accessoire biedt een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagcapaciteit van 80 kg, waardoor het geschikt is voor diverse industriële en commerciële wieltoepassingen.

Licht gebruik
8 mm
Licht gebruik
8 mm
Accessoire
Montageplaat
P11-40x27 / 8

Dit accessoire met kraagpen met L-vormige plaat heeft een totale hoogte van 8 mm en is ontworpen voor professionele toepassingen. De bevestigingsplaat meet 40 mm in lengte en 27 mm in breedte, wat zorgt voor een stabiele montage. Het accessoire biedt een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting van maximaal 80 kg, waardoor het geschikt is voor diverse industriële en commerciële gebruiksdoeleinden.

Licht gebruik
8 mm
Licht gebruik
8 mm
Accessoire
As
S70-10x10 / 8

Dit accessoire met draadbout met zeshoekige hals, bovenkant is speciaal ontworpen voor wieltoepassingen en biedt een totale hoogte van 6 mm bij een gewicht van slechts 0,02 kg. Het product levert uitstekende prestaties met een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagcapaciteit van 80 kg, waardoor het ideaal is voor diverse industriële en commerciële toepassingen.

Licht gebruik
6 mm
Licht gebruik
6 mm
Accessoire
As
R10-8x28 / 8

Dit accessoire met draadbout bevestiging heeft een totale hoogte van 3,5 mm en weegt slechts 0,02 kg, waardoor het een lichtgewicht toevoeging vormt voor wielstellen. Het accessoire biedt een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagcapaciteit van 80 kg, wat zorgt voor betrouwbare prestaties in verschillende toepassingen waar wielstellen worden gebruikt.

Licht gebruik
3.5 mm
Licht gebruik
3.5 mm