Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Alpha wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een pneumatische band, blokprofiel loopvlak en rollager voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 260 mm en een totale hoogte van 310 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische belastbaarheid bedraagt 150 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 300 kg is. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Артикулен номер
3480PQR260P65 black/darkblue
EAN
4031582438239
Kernkenmerken
Тип
Wielen
Товароносимост при 3 км/ч
150 kg
Статичен Товароносимост
300 kg
Обща височина
310 mm
Общо тегло
5 kg
Име на продукта
Alpha
Електропроводим
Неръждаемост
Monteren
Тип на фитинга
Rechthoekige plaat
Диаметър на отвора на плаката
14 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
160 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
120 mm
Дължина на плаката
200 mm
Ширина на плаката
160 mm
Behuizing
Форма Вилица
Breed
Материал
Staalplaat, zwaar
Въртящ се лагер
Twee balraces, Versterkt of Roestvrij
Интерференция при завъртане
440 mm
Изместване
90 mm
Радиус на завъртане
220 mm
Wiel
Материал на тялото
Polypropyleen
Материал на реазбата
Pneumatische band, blokprofiel
Ширина на Резба
85 mm
Диаметър
260 mm
Предпазители за резби
Zonder schroefdraadbeschermer
Oc
Geschroefd met moer
Лагер
Rollager
special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.