Wielen 200 mm
Integral
Order number:
990030458
EAN:
4031582300154
Productnummer:
2040UAX200R05-32 9002 W
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Bekroond ontwerp
Het Integral wiel is uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestiging, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het zieken...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Integral wiel is uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestiging, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium en voorzien van precisie kogellagers voor de zwenkfunctie. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is uitgerust met afgedichte precisie kogellagers, met een diameter van 200 mm. De totale hoogte bedraagt 229 mm. De dynamische draagkracht is 150 kg bij 3 km/h en 150 kg bij 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 450 kg bedraagt. Dit wiel is geschikt voor diverse medische toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, dialysewagens, ziekenhuisbedden, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, brancards en echografieapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Monteren
Behuizing
Wiel
Handvatset
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Beschermende afdichting
Wielen met afgedichte lagers ter bescherming tegen spatwater en vuil
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Individuele afdekking
Vorm van de behuizingskap kan worden aangepast
Gecertificeerde veiligheid
TÜV Süd gecertificeerde prestatienorm
Comfortabele wendbaarheid
Grote wielen en elastische naven maken het eenvoudig om obstakels te overwinnen
Meertraps schakel functie
Tot drie vergrendelposities: richtingsvergrendeling, totale vergrendeling of vrije mobiliteit
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken
Uiterst sterke constructie
Uiterst robuuste constructie