Wielen 150 mm
Agila
EAN:
4031582341874
Productnummer:
2470XSP150P50
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Variabele bevestigingsopties
Het Agila wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Agila wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam gecombineerd met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak, ondersteund door precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 150 mm en een totale hoogte van 185 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Het wiel is speciaal geschikt voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Monteren
Behuizing
Wiel
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading