Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Agila wiel is uitgerust met een synthetische expander, rond bevestigingssysteem waarbij de vereiste binnendiameter van de slang bij het bestellen moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 150 mm en een totale hoogte van 188 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Het product is geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Артикулен номер
2470UAP150R07-Ø19-21,5
EAN
4031582325751
Kernkenmerken
Тип
Wielen
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
188 mm
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
Намек
Geef de vereiste binnendiameter van de slang aan bij het bestellen.
Тип на фитинга
Synthetische expander, rond
Удължаващи фитинги (максимален)
21,5 mm
Удължаващи фитинги (минимум)
19 mm
Behuizing
Форма Вилица
Breed
Материал
Staalplaat, medium
Въртящ се лагер
Twee balraces
Интерференция при завъртане
240 mm
Изместване
45 mm
Радиус на завъртане
120 mm
Wiel
Твърдост на Резба (D)
40 Shore D
Материал на тялото
Polyamide
Материал на реазбата
Polyurethaan, Gespoten
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
150 mm
Предпазители за резби
Met draadbeschermer
Лагер
Precisie kogellagers
Handvatset
Намек
Geef de vereiste binnendiameter van de slang aan bij het bestellen.
special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Expander
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Dit accessoire voor zwenkwielen is een expander-fitting met een gewicht van 0,14 kg, speciaal ontworpen voor bevestiging aan buizen met een diameter tussen 31 mm en 35 mm. De expander zorgt voor een stevige en betrouwbare verbinding door zich aan te passen aan de binnendiameter van de buis, waardoor het accessoire geschikt is voor verschillende buismaten binnen het gespecificeerde bereik.

Accessoire
Expander
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Dit accessoire voor zwenkwielen is een expander-fitting met een gewicht van 0,13 kg, speciaal ontworpen voor bevestiging aan buizen met een diameter tussen 24 mm en 27 mm. De expander zorgt voor een stevige en betrouwbare verbinding door zich aan te passen aan de binnendiameter van de buis binnen het gespecificeerde bereik, waardoor optimale pasvorm en stabiliteit worden gegarandeerd bij montage op verschillende buisdiameters.

Accessoire
Expander
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Dit accessoire voor wielen is een expander met een gewicht van 0,14 kg die geschikt is voor fittings met een diameter tussen 27 mm en 30 mm. De expander zorgt voor een stevige verbinding door zich aan te passen aan verschillende diameters binnen het gespecificeerde bereik, waardoor optimale pasvorm en bevestiging wordt gegarandeerd bij montage op wielstellen of andere toepassingen.

Accessoire
Expander
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Dit accessoire voor zwenkwielen is een expander-fitting met een gewicht van 0,12 kg, speciaal ontworpen voor bevestiging aan buizen met een diameter tussen 21,5 mm en 24 mm. De expander zorgt voor een stevige en betrouwbare verbinding door zich aan te passen aan verschillende buisdiameters binnen het gespecificeerde bereik, waardoor flexibiliteit in montage wordt geboden zonder concessies te doen aan stabiliteit.

Productgalerij overslaan

Kruisverkoop

Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 150 mm
Wielen met Totale vergrendeling 150 mm
Agila
2477UAP150R07-Ø19-21,5

De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een synthetische expander, rond bevestiging waarbij de vereiste binnendiameter van de slang bij het bestellen moet worden aangegeven. Het frame is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers, met een diameter van 150 mm. De totale hoogte bedraagt 188 mm. De dynamische draagkracht is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.

150 mm
Licht gebruik
188 mm
150 mm
Licht gebruik
188 mm