Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Kappa load wiel is ontworpen voor zware industriële toepassingen en beschikt over een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en uitgerust met een rollager zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide, zwaar wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door een glijlager voor betrouwbare prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 170 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 840 kg bij 4 km/h en 700 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1680 kg bereikt. Dit wiel is geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Артикулен номер
9650TOO125P63
EAN
4031582348743
Kernkenmerken
Тип
Wielen
Товароносимост при 4 км/ч
840 kg
Товароносимост при 6 км/ч
700 kg
Статичен Товароносимост
1680 kg
Обща височина
170 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-40 °C
Общо тегло
3 kg
Име на продукта
Kappa load
Стандартен
EN12533 - Zwaarlast wielen
Електропроводим
Неръждаемост
Monteren
Тип на фитинга
Rechthoekige plaat
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
135 mm
Ширина на плаката
110 mm
Behuizing
Форма Вилица
Breed, Versterkt
Материал
Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Въртящ се лагер
Rollager
Интерференция при завъртане
221 mm
Изместване
48 mm
Радиус на завъртане
110,5 mm
Wiel
Твърдост на Резба (D)
75 Shore D
Материал на тялото
Polyamide, zwaar
Материал на реазбата
Identiek aan Wiel
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
Zonder schroefdraadbeschermer
Oc
Geschroefd met moer
Лагер
Glijlager
special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Sterke constructie
Behuizing gemaakt van zwaar staal voor hoge draagkracht
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Voetbescherming
Foot Protection Ø125

Dit accessoire is een hoogwaardige aanvulling voor wielsystemen die is ontworpen om de functionaliteit en prestaties van zwenkwielen te optimaliseren. Het product heeft een gewicht van 0,54 kg, wat zorgt voor een uitstekende balans tussen stevigheid en hanteerbaarheid tijdens installatie en gebruik. De constructie garandeert duurzaamheid en betrouwbaarheid in industriële toepassingen.

Productgalerij overslaan

Kruisverkoop

Varianten
Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel 125 mm
Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel 125 mm
Kappa load
9652TOO125P63

De Kappa load is een wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of zwaar gesmeed ijzer en beschikt over een rollager zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide zwaar wiellichaam met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, ondersteund door een glijlager constructie. De wieldiameter bedraagt 125 mm bij een totale hoogte van 170 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 840 kg bij 4 km/h en 700 kg bij 6 km/h, met een statische belasting tot 1680 kg. Deze robuuste uitvoering is geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.

125 mm
170 mm
Zwaar gebruik
125 mm
170 mm
Zwaar gebruik
Varianten
Wielen met Richtingsslot 125 mm
Wielen met Richtingsslot 125 mm
Kappa load
9651TOO125P63

De Kappa load is een wiel met richtingsslot uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en voorzien van een rollager zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide, zwaar wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door een glijlager. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte is 170 mm. De dynamische draagkracht is 840 kg bij 4 km/h en 700 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1680 kg bedraagt. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.

125 mm
170 mm
Zwaar gebruik
125 mm
170 mm
Zwaar gebruik