Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Alpha stainless wiel is uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd en voorzien van twee balraces voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerde loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers afgedicht voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 155 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 150 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 300 kg is. Dit wiel is ideaal voor toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Артикулен номер
8470UFX125P30-11
EAN
4031582370126
Kernkenmerken
Тип
Wielen
Товароносимост при 4 км/ч
150 kg
Статичен Товароносимост
300 kg
Обща височина
155 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
1,08 kg
Име на продукта
Alpha stainless
Стандартен
EN12532 - Transportuitrusting
Електропроводим
Неръждаемост
Monteren
Тип на фитинга
Boutgat
Диаметър на отворите Болт
11 mm
Behuizing
Форма Вилица
Breed
Материал
Roestvrij staal, zwaar
Въртящ се лагер
Twee balraces
Интерференция при завъртане
205 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
102,5 mm
Wiel
Твърдост на Резба (A)
64 Shore A
Материал на тялото
Polyamide
Материал на реазбата
Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Ширина на Резба
40 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
Met draadbeschermer
Oc
Geschroefd met moer
Лагер
Precisie kogellagers Afgedicht
special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen
Beschermende afdichting
Wielen met afgedichte lagers ter bescherming tegen spatwater en vuil
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal