Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Levina wiel is uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel beschikt over een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 161 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder anesthesiewagens, zorgbedden, cateringwagens, medicatiewagens, schoonmaakwagens, winkelwagens, echografieapparatuur, beademingsapparatuur en werkbanken in ziekenhuizen, verpleeghuizen en professionele omgevingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Артикулен номер
5370UAP125R05-18x62
EAN
4031582347791
Kernkenmerken
Тип
Wielen
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
161 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,74 kg
Име на продукта
Levina
Стандартен
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Електропроводим
Неръждаемост
Monteren
Тип на фитинга
Vaste Kraagpen, rond
Диаметър на Болт
18 mm
Дължина на Болт
62 mm
Behuizing
Форма Вилица
Slank
Материал
Polyamide
Въртящ се лагер
Twee balraces
Интерференция при завъртане
201 mm
Изместване
38 mm
Радиус на завъртане
100,5 mm
Wiel
Твърдост на Резба (D)
40 Shore D
Материал на тялото
Polyamide
Материал на реазбата
Polyurethaan, Gespoten
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
Met draadbeschermer
Лагер
Precisie kogellagers

special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Onbreekbare constructie
Uiterst hoge schokabsorptie
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
Wielen met Richtingsslot 125 mm
Wielen met Richtingsslot 125 mm
Levina
5371UAP125R05-18x62

De Levina wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. Het polyamide huis beschikt over twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte is 161 mm. De dynamische draagkracht is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals anesthesiewagens, zorgbedden, cateringwagens, medicatiewagens, verpleegwagens, schoonmaakwagens, winkelwagens, echografieapparatuur, beademingsapparatuur en werkbanken in ziekenhuizen, verpleeghuizen en professionele omgevingen.

125 mm
Licht gebruik
161 mm
125 mm
Licht gebruik
161 mm
Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
Levina
5377UAP125R05-18x62 M6/30 7001/3000

De Levina wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 161 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting tot 200 kg. Deze wielen zijn ideaal voor diverse toepassingen zoals anesthesiewagens, zorgbedden, medicatiewagens, dialysewagens, professionele schoonmaakwagens, werkbanken en medische apparatuur in ziekenhuizen en verpleeghuizen.

125 mm
Licht gebruik
161 mm
125 mm
Licht gebruik
161 mm