Wielen 125 mm
ICS
Order number:
990027476
EAN:
4031582309843
Productnummer:
5320XSX125R05-18x62 M8/19 ~7001
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
Het ICS wiel is uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit polyam...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
Het ICS wiel is uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polyamide, elektrisch geleidend corpus met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak en precisie kogellagers afgedicht voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte is 162 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg. Deze specificaties maken het wiel bijzonder geschikt voor toepassingen in zorgbedden waar elektrische geleiding en betrouwbaarheid essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Monteren
Behuizing
Wiel
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading
Beschermende afdichting
Wielen met afgedichte lagers ter bescherming tegen spatwater en vuil