Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Galea wiel is uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en bestaat uit een polypropyleen wiellichaam dat elektrisch geleidend is, met een loopvlak van thermoplastisch rubber dat eveneens elektrisch geleidend is. Het wiel draait op een glijlager voor betrouwbare werking. De totale hoogte van het wiel bedraagt 162 mm. De dynamische belastbaarheid is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 200 kg bedraagt. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, en douchestoelen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Артикулен номер
5070YGH125P30-12
EAN
4031582353600
Kernkenmerken
Тип
Wielen
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
162 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,51 kg
Име на продукта
Galea
Стандартен
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Електропроводим
Неръждаемост
Monteren
Тип на фитинга
Boutgat
Диаметър на отворите Болт
12 mm
Behuizing
Форма Вилица
Gesloten
Материал
Polyamide
Въртящ се лагер
Twee balraces
Интерференция при завъртане
205 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
102,5 mm
Wiel
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polypropyleen, elektrisch geleidend
Материал на реазбата
Thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend
Ширина на Резба
30 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
Met draadbeschermer
Лагер
Glijlager
special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Conform normen
Geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie (Lerpac-goedkeuring)
Productgalerij overslaan

Kruisverkoop

Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
Galea
5077YGH125P30-12

De Galea wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen, elektrisch geleidend wiellichaam gecombineerd met een thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend loopvlak en is uitgerust met een glijlager. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 162 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Deze wielen zijn speciaal geschikt voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, evenals douchestoelen waar elektrische geleidbaarheid en betrouwbare vergrendeling essentieel zijn.

125 mm
162 mm
Licht gebruik
125 mm
162 mm
Licht gebruik
Varianten
Wielen met Richtingsslot 125 mm
Wielen met Richtingsslot 125 mm
Galea
5071YGH125P30-12

De Galea wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen, elektrisch geleidend wiellichaam gecombineerd met een thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend loopvlak en is uitgerust met een glijlager. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 162 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Deze wielen zijn speciaal geschikt voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, en douchestoelen waar elektrische geleidbaarheid en betrouwbare prestaties essentieel zijn.

125 mm
162 mm
Licht gebruik
125 mm
162 mm
Licht gebruik