Wielen 125 mm
Alpha
Order number:
990061096
EAN:
4031582381399
Productnummer:
3470UFJ125P30-13 T/G-small
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Ononderbroken gebruik
Het Alpha wiel is uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwa...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Alpha wiel is uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en is uitgerust met een rollager voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte is 155 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 150 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 300 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Monteren
Behuizing
Wiel
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen