Wielen 125 mm
Alpha
EAN:
4031582304022
Productnummer:
3470POO125P30-13
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Ononderbroken gebruik
Het Alpha wiel is een hoogwaardig transportwiel met boutgat bevestiging, ontworpen voor veeleisende industriële toepassingen. De...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Alpha wiel is een hoogwaardig transportwiel met boutgat bevestiging, ontworpen voor veeleisende industriële toepassingen. De bevestiging gebeurt via een boutgat systeem dat zorgt voor een stevige en betrouwbare montage. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en uitgerust met twee balraces als zwenklager, wat zorgt voor soepele draaibeweging en lange levensduur. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is volledig vervaardigd uit polypropyleen, waarbij zowel het wiellichaam als het loopvlak uit hetzelfde duurzame materiaal bestaan, en is voorzien van een glijlager voor optimale rolprestaties. De totale hoogte bedraagt 155 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 125 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 250 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, machinebouw en transportapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Monteren
Behuizing
Wiel
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers