Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Integral twin wielen zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestiging, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium en voorzien van precisie kogellagers voor de zwenklager. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers afgedicht, met een diameter van 125 mm. De totale hoogte bedraagt 150 mm. De dynamische belastbaarheid is 125 kg bij 3 km/h en 125 kg bij 4 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 250 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, ziekenhuisbedden, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, chirurgische robots, operatietafels en echografieapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Артикулен номер
2940USX125R05-28
EAN
4031582341379
Kernkenmerken
Сертифициране
Getest en gecontroleerd door TÜV Süd
Тип
Wielen
Обща ширина
60 mm
Товароносимост при 3 км/ч
125 kg
Товароносимост при 4 км/ч
125 kg
Статичен Товароносимост
250 kg
Обща височина
150 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-30 °C
Общо тегло
1,24 kg
Име на продукта
Integral twin
Стандартен
vergelijkbare EN12531- Ziekenhuisbedwielen
Електропроводим
Неръждаемост
Monteren
Намек
Wasbare bedden moeten door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte worden Afgedicht.
Тип на фитинга
Vaste Kraagpen, rond
Диаметър на Болт
28 mm
Дължина на Болт
45 mm
Behuizing
Форма Вилица
Behuizing met twee Wiel
Материал
Staalplaat, medium
Въртящ се лагер
Precisie kogellagers
Интерференция при завъртане
200 mm
Изместване
37,5 mm
Радиус на завъртане
100 mm
Wiel
Твърдост на Резба (D)
40 Shore D
Материал на тялото
Polyamide
Материал на реазбата
Polyurethaan, Gespoten elektrisch geleidend
Ширина на Резба
12 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
Met draadbeschermer
Лагер
Precisie kogellagers Afgedicht
Handvatset
Намек
Wasbare bedden moeten door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte worden Afgedicht.

special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading
Beschermende afdichting
Wielen met afgedichte lagers ter bescherming tegen spatwater en vuil
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Gecertificeerde veiligheid
TÜV Süd gecertificeerde prestatienorm
Comfortabele wendbaarheid
Grote wielen en elastische naven maken het eenvoudig om obstakels te overwinnen
Meertraps schakel functie
Tot drie vergrendelposities: richtingsvergrendeling, totale vergrendeling of vrije mobiliteit
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken
Bescherming vloer door lastverdeling
Twee wielen verdelen de last en minimaliseren vloerafdrukken
Geïntegreerde kabelbescherming
Geïntegreerde kabelduwer om kabels op de vloer te beschermen
Uiterst sterke constructie
Uiterst robuuste constructie
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Bus
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

De Bushing is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor gebruik met zwenkwielen en biedt een betrouwbare verbindingsoplossing door middel van een bus, vierkant fitting systeem. Dit precisie-engineered onderdeel heeft een boutdiameter van 28 mm en weegt slechts 0,05 kg, waardoor het ideaal is voor toepassingen waar gewichtsbesparing cruciaal is zonder in te boeten op sterkte en duurzaamheid bij de montage van zwenkwielconstructies.

Accessoire
Bus
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

De Bushing is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor gebruik met wielen en zwenkwielen. Dit onderdeel heeft een bus, vierkant fitting type die zorgt voor een stabiele en betrouwbare verbinding. Met een boutdiameter van 28 mm biedt het component een robuuste bevestigingsmogelijkheid die geschikt is voor diverse industriële toepassingen. Het lichte gewicht van slechts 0,04 kg maakt het eenvoudig te hanteren tijdens montage en onderhoud.