Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Agila wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een synthetische expander, rond bevestiging waarbij de vereiste binnendiameter van de slang bij het bestellen moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en glijlager, met een diameter van 125 mm. De totale hoogte bedraagt 163 mm. Het wiel heeft een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Артикулен номер
2470PJO125R07-Ø21,5-24
EAN
4031582324969
Kernkenmerken
Тип
Wielen
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
163 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,77 kg
Име на продукта
Agila
Стандартен
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Електропроводим
Неръждаемост
Monteren
Намек
Geef de vereiste binnendiameter van de slang aan bij het bestellen.
Тип на фитинга
Synthetische expander, rond
Удължаващи фитинги (максимален)
24 mm
Удължаващи фитинги (минимум)
21,5 mm
Behuizing
Форма Вилица
Breed
Материал
Staalplaat, medium
Въртящ се лагер
Twee balraces
Интерференция при завъртане
207 mm
Изместване
41 mm
Радиус на завъртане
103,5 mm
Wiel
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polypropyleen
Материал на реазбата
Thermoplastisch rubber
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
Zonder schroefdraadbeschermer
Лагер
Glijlager
Handvatset
Намек
Geef de vereiste binnendiameter van de slang aan bij het bestellen.
special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Expander
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Dit accessoire voor zwenkwielen is een expander-fitting met een gewicht van 0,14 kg, speciaal ontworpen voor bevestiging aan buizen met een diameter tussen 31 mm en 35 mm. De expander zorgt voor een stevige en betrouwbare verbinding door zich aan te passen aan de binnendiameter van de buis, waardoor het accessoire geschikt is voor verschillende buismaten binnen het gespecificeerde bereik.

Accessoire
Expander
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Dit accessoire voor zwenkwielen is een expander-fitting met een gewicht van 0,13 kg, speciaal ontworpen voor bevestiging aan buizen met een diameter tussen 24 mm en 27 mm. De expander zorgt voor een stevige en betrouwbare verbinding door zich aan te passen aan de binnendiameter van de buis binnen het gespecificeerde bereik, waardoor optimale pasvorm en stabiliteit worden gegarandeerd bij montage op verschillende buisdiameters.

Accessoire
Expander
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Dit accessoire voor wielen is een expander met een gewicht van 0,14 kg die geschikt is voor fittings met een diameter tussen 27 mm en 30 mm. De expander zorgt voor een stevige verbinding door zich aan te passen aan verschillende diameters binnen het gespecificeerde bereik, waardoor optimale pasvorm en bevestiging wordt gegarandeerd bij montage op wielstellen of andere toepassingen.

Accessoire
Expander
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Dit accessoire voor zwenkwielen is een expander-fitting met een gewicht van 0,12 kg, speciaal ontworpen voor bevestiging aan buizen met een diameter tussen 21,5 mm en 24 mm. De expander zorgt voor een stevige en betrouwbare verbinding door zich aan te passen aan verschillende buisdiameters binnen het gespecificeerde bereik, waardoor flexibiliteit in montage wordt geboden zonder concessies te doen aan stabiliteit.

Productgalerij overslaan

Kruisverkoop

Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
Agila
2477PJO125R07-Ø21,5-24

De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een synthetische expander, rond bevestigingssysteem waarbij de vereiste binnendiameter van de slang bij het bestellen moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en glijlager voor soepele beweging, met een diameter van 125 mm. De totale hoogte bedraagt 163 mm. De dynamische draagkracht is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.

125 mm
163 mm
Licht gebruik
125 mm
163 mm
Licht gebruik