Wielen 125 mm
Stora
EAN:
4031582365016
Productnummer:
2370PJJ125P30-11
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Variabele bevestigingsopties
De Stora wielen zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
De Stora wielen zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en is uitgerust met een rollager voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte is 155 mm. De dynamische draagkracht is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals winkelwagens en winkelinrichting en displays, waarbij betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Monteren
Behuizing
Wiel
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Efficiënte zelfreiniging
Gangwielen met automatisch zelfreinigende loopvlakken