Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Linea wiel is een hoogwaardig polyamide wiel met boutgat bevestiging, speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen. De bevestiging gebeurt via een boutgat systeem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en uitgerust met precisie kogellagers voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van roestvrije precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 118 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 120 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 240 kg bereikt, waardoor het geschikt is voor diverse medische en professionele apparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Артикулен номер
5940UAC100P30-13 RAL9002
EAN
4031582352443
Kernkenmerken
Тип
Wielen
Обща ширина
82 mm
Товароносимост при 3 км/ч
120 kg
Статичен Товароносимост
240 kg
Обща височина
118 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,62 kg
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Електропроводим
Неръждаемост
Monteren
Тип на фитинга
Boutgat
Диаметър на отворите Болт
13 mm
Behuizing
Цвят
Grijs wit (RAL9002)
Форма Вилица
Behuizing met twee Wiel
Материал
Polyamide
Въртящ се лагер
Precisie kogellagers
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
180 mm
Изместване
32 mm
Радиус на завъртане
90 mm
Wiel
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Polyamide
Материал на реазбата
Polyurethaan, Gespoten
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
100 mm
Предпазители за резби
Met draadbeschermer
Лагер
Precisie kogellagers Roestvrij

special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken
Geïntegreerde kabelbescherming
Geïntegreerde kabelduwer om kabels op de vloer te beschermen
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Linea
5940-CAP

De Linea accessoire is een hoogwaardige aanvulling voor zwenkwielsystemen die is ontworpen om de functionaliteit en prestaties van bestaande wielconfiguraties te optimaliseren. Dit precisie-engineered onderdeel integreert naadloos met standaard zwenkwielbevestigingen en biedt verbeterde stabiliteit en operationele efficiëntie voor industriële toepassingen waar betrouwbare mobiliteit essentieel is.

Productgalerij overslaan

Kruisverkoop

Varianten
Wielen met Richtingsslot 100 mm
Wielen met Richtingsslot 100 mm
Linea
5941UAC100P30-13 RAL9002

De Linea wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers roestvrij voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 118 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 120 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 240 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen zoals ziekenhuisapparatuur, kantoormeubilair, behandelstoelen en diverse medische wagens waar betrouwbaarheid en precisie essentieel zijn.

100 mm
Licht gebruik
118 mm
100 mm
Licht gebruik
118 mm