Wielen 100 mm
Linea light
EAN:
4031582370720
Productnummer:
5920XSP100L51-11 RAL7001
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
Het Linea light wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en beschikt over een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudig...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Linea light wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en beschikt over een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide en uitgerust met een kraagpen draaiend zwenklager voor soepele manoeuvreerbaarheid. Het wiel heeft een polyamide elektrisch geleidend wiellichaam met een gespoten elektrisch geleidend polyurethaan loopvlak, ondersteund door precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 100 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 100 kg bij 3 km/h en een statische belasting tot 200 kg. Het wiel is geschikt voor diverse medische en professionele toepassingen zoals anesthesiewagens, nachtkastjes, CT-scanners, MRI-apparatuur, cateringwagens, dialysewagens, kantoormeubilair en schoonmaakwagens.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Monteren
Behuizing
Wiel
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt