Wielen 100 mm
Levina
Order number:
990037001
EAN:
4031582347548
Productnummer:
5370PJP100R05-18x62 M8/19 7001
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Levina wielen zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaard...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
De Levina wielen zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 137 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting tot 200 kg. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, cateringwagens, computers op wielen, dialysewagens, ziekenhuizen, medicatiewagens, verpleeghuizen, verpleegwagens, schoonmaakwagens, winkelwagens, winkelinrichting, echografieapparatuur, beademingsapparatuur, werkbanken en gereedschapskasten.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Monteren
Behuizing
Wiel
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Onbreekbare constructie
Uiterst hoge schokabsorptie