Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het ICS wiel is uitgerust met een draadbout met zeshoekige hals, bovenkant bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel beschikt over een polyamide, elektrisch geleidend corpus met polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak en precisie kogellagers afgedicht voor optimale prestaties. Met een diameter van 100 mm en een totale hoogte van 137 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen in zorgbedden waar elektrische geleiding en betrouwbare prestaties essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Артикулен номер
5320XSX100S70-10x17 ~7001
EAN
4031582309812
Номер на материал S4
990001619
Kernkenmerken
Тип
Wielen
Обща ширина
52 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
137 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,44 kg
Име на продукта
ICS
Стандартен
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Електропроводим
Неръждаемост
Monteren
Тип на фитинга
Draadbout met Zeshoekige hals, bovenkant
Диаметър Щифт
10 mm
Щифт
17 mm
Behuizing
Цвят
Zilvergrijs (vergelijkbaar met RAL7001)
Форма Вилица
Slank
Материал
Polyamide
Въртящ се лагер
Kraagpen, draaiend
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
174 mm
Изместване
38 mm
Радиус на завъртане
87 mm
Диаметър на резбата
0 mm
Wiel
Твърдост на Резба (A)
91 Shore A
Твърдост на Резба (D)
40 Shore D
Материал на тялото
Polyamide, elektrisch geleidend
Материал на реазбата
Polyurethaan, Gespoten elektrisch geleidend
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
Geïntegreerde garenbeschermer
Лагер
Precisie kogellagers Afgedicht
Цвят на Колело
Zilvergrijs (RAL7001)

special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading
Beschermende afdichting
Wielen met afgedichte lagers ter bescherming tegen spatwater en vuil