Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het ICS wiel is uitgerust met een draadbout met zeshoekige hals, bovenkant bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 100 mm en de totale hoogte is 137 mm. Het wiel heeft een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen in zorgbedden waar betrouwbaarheid en gebruiksgemak essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Артикулен номер
5320PJP100S70-10X17 7001
EAN
4031582010688
Номер на материал S4
990027068
Kernkenmerken
Тип
Wielen
Обща ширина
52 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
137 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,38 kg
Име на продукта
ICS
Стандартен
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Електропроводим
Неръждаемост
Monteren
Тип на фитинга
Draadbout met Zeshoekige hals, bovenkant
Диаметър Щифт
10 mm
Щифт
17 mm
Behuizing
Цвят
Zilvergrijs (RAL7001)
Форма Вилица
Slank
Материал
Polyamide
Въртящ се лагер
Kraagpen, draaiend
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
174 mm
Изместване
38 mm
Радиус на завъртане
87 mm
Диаметър на резбата
0 mm
Wiel
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polypropyleen
Материал на реазбата
Thermoplastisch rubber
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
Geïntegreerde garenbeschermer
Лагер
Precisie kogellagers
Цвят на Колело
Zilvergrijs (RAL7001)

special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
ICS
5327PJP100S70

Het ICS wiel met totale vergrendeling is uitgerust met een draadbout met zeshoekige hals, bovenkant bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en totale hoogte van 137 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen in zorgbedden waar betrouwbaarheid en manoeuvreerbaarheid essentieel zijn.

100 mm
137 mm
Licht gebruik
100 mm
137 mm
Licht gebruik