Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Galea wiel is uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van twee balraces voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en bestaat uit een polypropyleen wiellichaam dat elektrisch geleidend is, met een loopvlak van thermoplastisch rubber dat eveneens elektrisch geleidend is. De wielophanging is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De totale hoogte van het wiel bedraagt 139 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg. Deze specificaties maken het wiel geschikt voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, en douchestoelen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Артикулен номер
5070YGP100P30-10
EAN
4031582353884
Kernkenmerken
Тип
Wielen
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
139 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Име на продукта
Galea
Стандартен
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Електропроводим
Неръждаемост
Monteren
Тип на фитинга
Boutgat
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Behuizing
Форма Вилица
Gesloten
Материал
Polyamide
Въртящ се лагер
Twee balraces
Интерференция при завъртане
180 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
90 mm
Wiel
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polypropyleen, elektrisch geleidend
Материал на реазбата
Thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend
Ширина на Резба
30 mm
Диаметър
100 mm
Предпазители за резби
Met draadbeschermer
Лагер
Precisie kogellagers
special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Conform normen
Geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie (Lerpac-goedkeuring)
Productgalerij overslaan

Kruisverkoop

Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
Galea
5077YGP100P30-10

De Galea wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen, elektrisch geleidend wiellichaam gecombineerd met een thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend loopvlak, ondersteund door precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 139 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, en douchestoelen waar elektrische geleidbaarheid en betrouwbare vergrendeling essentieel zijn.

100 mm
Licht gebruik
139 mm
100 mm
Licht gebruik
139 mm
Varianten
Wielen met Richtingsslot 100 mm
Wielen met Richtingsslot 100 mm
Galea
5071YGP100P30-10

De Galea wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen, elektrisch geleidend wiellichaam gecombineerd met een thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend loopvlak, ondersteund door precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 139 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, en douchestoelen waar elektrische geleiding en betrouwbaarheid essentieel zijn.

100 mm
Licht gebruik
139 mm
100 mm
Licht gebruik
139 mm