Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Galea wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen, elektrisch geleidend wiellichaam gecombineerd met een thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend loopvlak en is uitgerust met een glijlager. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 138 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Deze wielen zijn speciaal geschikt voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, en douchestoelen waar elektrische geleidbaarheid vereist is.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
5070YGH100P60-90x70
Core attributes
Type
Zwenkwiel
Draagvermogen bij 3 km/h
100 kg
Statisch draagvermogen
200 kg
Totale hoogte
138 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,46 kg
Productnaam
Galea
Standaard
EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
8 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
70 mm
Lengte plaatgat (minimaal)
60 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
55 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
50 mm
Lengte plaat
90 mm
Breedte plaat
70 mm
Housing
Vork Vorm
Gesloten
Materiaal
Polyamide
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Draaicirkel
180 mm
Offset
40 mm
Zwenk radius
90 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
87 Shore A
Materiaal wielkern
Polypropyleen, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend
Breedte Loopvlak
30 mm
Diameter
100 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lagering
Glijlager
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
Conform normen
Toepasbaar in de voedingsindustrie (Lerpac-goedkeuring)
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
Galea
5077YGH100P60-90x70

De Galea wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen, elektrisch geleidend wiellichaam gecombineerd met een thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend loopvlak en is voorzien van een glijlager. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 138 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Deze wielen zijn speciaal geschikt voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, en douchestoelen waar elektrische geleiding vereist is.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
Varianten
Wielen met Richtingsslot 100 mm
Wielen met Richtingsslot 100 mm
Galea
5071YGH100P60-90x70

De Galea wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. Het polyamide huis beschikt over twee balraces als zwenklager voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polypropyleen, elektrisch geleidend wiellichaam gecombineerd met een thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend loopvlak en is voorzien van een glijlager. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 138 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 100 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg. Deze wielen zijn speciaal geschikt voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, en douchestoelen waar elektrische geleidbaarheid vereist is.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg