Wielen 100 mm
Alpha
Order number:
990064388
EAN:
4031582304008
Productnummer:
3470POO100P30-13
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Ononderbroken gebruik
Het Alpha wiel is uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwa...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Alpha wiel is uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit polypropyleen als hoofdmateriaal, waarbij het loopvlak identiek aan wiel is uitgevoerd en een glijlager bevat voor betrouwbare werking. Met een diameter van 100 mm en een totale hoogte van 128 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 150 kg bij 4 km/h en een statische belastbaarheid van 300 kg. Het is geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Monteren
Behuizing
Wiel
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers