Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Alpha wiel is uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, zwart loopvlak en is uitgerust met een rollager voor soepele werking. Met een diameter van 100 mm en een totale hoogte van 131 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 70 kg bij 4 km/h en een statische draagkracht van 140 kg. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Артикулен номер
3470DVR100R05-28x45
EAN
4031582303582
Kernkenmerken
Тип
Wielen
Товароносимост при 4 км/ч
70 kg
Статичен Товароносимост
140 kg
Обща височина
131 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
1,16 kg
Име на продукта
Alpha
Стандартен
EN12532 - Transportuitrusting
Електропроводим
Неръждаемост
Monteren
Тип на фитинга
Vaste Kraagpen, rond
Диаметър на Болт
28 mm
Дължина на Болт
45 mm
Behuizing
Форма Вилица
Breed
Материал
Staalplaat, zwaar
Въртящ се лагер
Twee balraces
Интерференция при завъртане
182 mm
Изместване
41 mm
Радиус на завъртане
91 mm
Wiel
Твърдост на Резба (A)
85 Shore A
Материал на тялото
Plaatstaal
Материал на реазбата
Massief rubber, zwart
Ширина на Резба
30 mm
Диаметър
100 mm
Предпазители за резби
Zonder schroefdraadbeschermer
Oc
Geschroefd met moer
Лагер
Rollager
special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.