Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Agila wielen zijn uitgerust met een synthetische expander, vierkant bevestiging waarbij bij het bestellen de vereiste binnendiameter van de slang moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager. Het wiel bestaat uit een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers. De wieldiameter bedraagt 100 mm en de totale hoogte is 138 mm. De dynamische belastbaarheid is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
2470XSP100R47-27-30
EAN
4031582343533
Core attributes
Type
Zwenkwiel
Draagvermogen bij 3 km/h
100 kg
Statisch draagvermogen
200 kg
Totale hoogte
138 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Productnaam
Agila
Standaard
EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Tip
Geef de vereiste binnendiameter van de buis aan bij het bestellen.
Type bevestiging
Synthetische expander, vierkant
Expander bevestiging (maximaal)
30 mm
Expander bevestiging (minimaal)
27 mm
Housing
Vork Vorm
Breed
Materiaal
Staalplaat, medium
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Draaicirkel
176 mm
Offset
38 mm
Zwenk radius
88 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (D)
40 Shore D
Materiaal wielkern
Polyamide, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, gespoten, elektrisch geleidend
Breedte Loopvlak
32 mm
Diameter
100 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lagering
Precisiekogellagers
Handvatset
Tip
Geef de vereiste binnendiameter van de buis aan bij het bestellen.
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
Accessoires

Accessoire
Expander
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Dit accessoire voor zwenkwielen is een expander-fitting met een gewicht van 0,17 kg, speciaal ontworpen voor buisdiameters tussen 32 mm en 35 mm. De expander zorgt voor een stevige en betrouwbare bevestiging in ronde buizen binnen het gespecificeerde diametergebied, waardoor het accessoire geschikt is voor diverse toepassingen waar een veilige montage van zwenkwielen vereist is.

Accessoire
Expander
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Dit accessoire voor zwenkwielen is een expander-fitting met een gewicht van 0,18 kg, speciaal ontworpen voor montage in buizen met een diameter tussen 36 mm en 40 mm. De expander zorgt voor een stevige en betrouwbare bevestiging door zich uit te zetten in de buis, waardoor optimale stabiliteit en duurzaamheid wordt gegarandeerd bij industriële toepassingen.

Accessoire
Expander
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Dit accessoire voor zwenkwielen is een expander-fitting met een gewicht van 0,14 kg, speciaal ontworpen voor bevestiging aan buizen met een diameter tussen 24 mm en 27 mm. De expander zorgt voor een stevige en betrouwbare verbinding door zich aan te passen aan de binnendiameter van de buis, waardoor het accessoire geschikt is voor verschillende standaard buismaten binnen het opgegeven bereik.

Accessoire
Expander
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Dit accessoire voor zwenkwielen is een expander-fitting met een gewicht van 0,14 kg, speciaal ontworpen voor bevestiging aan buizen met een diameter tussen 27 mm en 30 mm. De expander zorgt voor een stevige en betrouwbare verbinding door zich aan te passen aan de binnendiameter van de buis, waardoor het accessoire geschikt is voor verschillende standaard buismaten binnen het opgegeven bereik.

Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
Agila
2477XSP100R47-27-30

De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een synthetische expander, vierkant bevestiging waarbij de vereiste binnendiameter van de slang bij het bestellen moet worden aangegeven. Het frame is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak en precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 138 mm bieden deze wielen een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij 3 km/h en een statische belasting tot 200 kg. Ze zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg