Wielen 100 mm
Agila
EAN:
4031582343434
Productnummer:
2470XSP100R47-21,5-24
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Variabele bevestigingsopties
De Agila wielen zijn uitgerust met een synthetische expander, vierkant bevestiging waarbij de vereiste binnendiameter van de sla...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
De Agila wielen zijn uitgerust met een synthetische expander, vierkant bevestiging waarbij de vereiste binnendiameter van de slang bij het bestellen moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager. Het wiel heeft een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers. De wieldiameter bedraagt 100 mm en de totale hoogte is 138 mm. De dynamische belastbaarheid is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Handvatset