Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Agila wiel is uitgerust met een synthetische expander, rond bevestigingssysteem waarbij de vereiste binnendiameter van de slang bij het bestellen moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en is uitgerust met conisch kogellager voor duurzame prestaties. De wieldiameter bedraagt 100 mm en de totale hoogte is 138 mm. Het wiel heeft een dynamische belastbaarheid van 80 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 160 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens, ziekenhuizen, verpleeghuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Артикулен номер
2470DIK100R07-Ø27-30
EAN
4031582328240
Kernkenmerken
Тип
Wielen
Товароносимост при 3 км/ч
80 kg
Статичен Товароносимост
160 kg
Обща височина
138 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,98 kg
Име на продукта
Agila
Стандартен
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Електропроводим
Неръждаемост
Monteren
Намек
Geef de vereiste binnendiameter van de slang aan bij het bestellen.
Тип на фитинга
Synthetische expander, rond
Удължаващи фитинги (максимален)
30 mm
Удължаващи фитинги (минимум)
27 mm
Behuizing
Форма Вилица
Breed
Материал
Staalplaat, medium
Въртящ се лагер
Twee balraces
Интерференция при завъртане
176 mm
Изместване
38 mm
Радиус на завъртане
88 mm
Wiel
Твърдост на Резба (A)
80 Shore A
Материал на тялото
Plaatstaal
Материал на реазбата
Massief rubber, niet-markerend
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
100 mm
Предпазители за резби
Met draadbeschermer
Лагер
Conisch kogellager
Handvatset
Намек
Geef de vereiste binnendiameter van de slang aan bij het bestellen.
special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Wiel 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

Het Puretech wiel is een hoogwaardige castor component met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 32 mm, vervaardigd uit plaatstaal met een massief rubber, niet-markerend loopvlak. Het wiel is uitgerust met een conisch kogellager en heeft een asgatdiameter van 8 mm met een naaflengte van 36 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 160 kg is, waardoor dit wiel geschikt is voor diverse industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid vereist zijn.

100 mm
Licht gebruik
100 mm
Licht gebruik
Accessoire
Expander
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Dit accessoire voor zwenkwielen is een expander-fitting met een gewicht van 0,14 kg, speciaal ontworpen voor bevestiging aan buizen met een diameter tussen 31 mm en 35 mm. De expander zorgt voor een stevige en betrouwbare verbinding door zich aan te passen aan de binnendiameter van de buis, waardoor het accessoire geschikt is voor verschillende buismaten binnen het gespecificeerde bereik.

Accessoire
Expander
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Dit accessoire voor zwenkwielen is een expander-fitting met een gewicht van 0,13 kg, speciaal ontworpen voor bevestiging aan buizen met een diameter tussen 24 mm en 27 mm. De expander zorgt voor een stevige en betrouwbare verbinding door zich aan te passen aan de binnendiameter van de buis binnen het gespecificeerde bereik, waardoor optimale pasvorm en stabiliteit worden gegarandeerd bij montage op verschillende buisdiameters.

Accessoire
Expander
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Dit accessoire voor wielen is een expander met een gewicht van 0,14 kg die geschikt is voor fittings met een diameter tussen 27 mm en 30 mm. De expander zorgt voor een stevige verbinding door zich aan te passen aan verschillende diameters binnen het gespecificeerde bereik, waardoor optimale pasvorm en bevestiging wordt gegarandeerd bij montage op wielstellen of andere toepassingen.

Accessoire
Expander
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Dit accessoire voor zwenkwielen is een expander-fitting met een gewicht van 0,12 kg, speciaal ontworpen voor bevestiging aan buizen met een diameter tussen 21,5 mm en 24 mm. De expander zorgt voor een stevige en betrouwbare verbinding door zich aan te passen aan verschillende buisdiameters binnen het gespecificeerde bereik, waardoor flexibiliteit in montage wordt geboden zonder concessies te doen aan stabiliteit.

Productgalerij overslaan

Kruisverkoop

Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
Agila
2477DIK100R07-Ø27-30

De Agila wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een synthetische expander, rond als bevestiging, waarbij bij bestelling de vereiste binnendiameter van de slang moet worden aangegeven. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium en voorzien van twee balraces als zwenklager. Het wiel bestaat uit een plaatstaal wiellichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager, met een diameter van 100 mm. De totale hoogte bedraagt 138 mm. De dynamische draagkracht is 80 kg bij 3 km/h en de statische draagkracht 160 kg. Deze wielen zijn geschikt voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.

100 mm
138 mm
Licht gebruik
100 mm
138 mm
Licht gebruik