Wielen 100 mm
Stora
Order number:
990033004
EAN:
4031582365009
Productnummer:
2370PJJ100P30-13 syn.T/G
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Variabele bevestigingsopties
De Stora wielen zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
De Stora wielen zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak en is uitgerust met een rollager voor optimale rolprestaties. De wieldiameter bedraagt 100 mm en de totale hoogte is 129 mm. De dynamische draagkracht is 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 160 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals winkelwagens en winkelinrichting en displays, waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Monteren
Behuizing
Wiel
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Efficiënte zelfreiniging
Gangwielen met automatisch zelfreinigende loopvlakken