Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Novatech wiel is een hoogwaardig wiel voor castoren met een diameter van 98 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm. Het loopvlak is uitgevoerd in polyurethaan, gegoten, wat uitstekende slijtvastheid en duurzaamheid garandeert. Het wiel is voorzien van een aluminium body en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 40 mm met een asgatdiameter van 12 mm. Het wiel heeft een statische draagcapaciteit van 600 kg. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 240 kg bij 6 km/h en 300 kg bij 4 km/h, wat het geschikt maakt voor diverse industriële en commerciële toepassingen waarbij zowel statische als dynamische belastingen voorkomen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
ITP098x40-Ø12 HL40 cv R49 tread-turn
EAN
4031582495102
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
300 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
240 kg
Statisch Draagvermogen
600 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
0,45 kg
Productnaam
Novatech
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)
42 Shore D
Wielkern materiaal
Aluminium
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Asgatdiameter
12 mm
Naaflengte
40 mm
Breedte Loopvlak
40 mm
Diameter
98 mm
Breedte wielkern
40 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers
Kleur Wiel
Honinggeel (RAL1005)
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en weinig reinigingsvereisten
Ergonomisch gebruik
Wielen met geoptimaliseerde rolweerstand om de belasting voor de gebruiker te verminderen