Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Duratech Wiel is een hoogwaardige wieleenheid voor castoren met een diameter van 85 mm en een loopvlakbreedte van 95 mm. Het wiel is vervaardigd uit polyamide, zwaar uitgevoerd, en beschikt over precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 95 mm met een asgatdiameter van 20 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1800 kg. De dynamische draagcapaciteit varieert afhankelijk van de gebruikssnelheid: bij 6 km/h kan het wiel 720 kg dragen, terwijl bij 4 km/h een draagcapaciteit van 900 kg wordt bereikt. Het loopvlak is identiek aan het wiel zelf, wat zorgt voor uniforme slijtage en betrouwbare prestaties in industriële toepassingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
TOP 085x95-Ø20 HL95
EAN
4031582331271
S4-materiaalnummer
199832617
Kernkenmerken
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/u
900 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
720 kg
Statisch Draagvermogen
1800 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-40 °C
Totaal gewicht
0,58 kg
Productnaam
Duratech
Standaard
EN12533 - Zwaarlast wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wiel
Type lager
6204
Hardheid van het loopvlak (D)
75 Shore D
Wielkern materiaal
Polyamide, zwaar
Materiaal loopvlak
Identiek met wielkern
Asgatdiameter
20 mm
Naaflengte
95 mm
Breedte Loopvlak
95 mm
Diameter
85 mm
Breedte wielkern
95 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers
Kleur Wiel
Natuurlijk wit
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage