Wiel 85 mm
Duratech
Order number:
199832616
EAN:
4031582331240
Productnummer:
TOP 085x90-Ø20 HL90
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Wielen met lage slijtage
Het Duratech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 85 mm en een loopvlakbreedte van 90 mm, ontworpen voor ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Duratech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 85 mm en een loopvlakbreedte van 90 mm, ontworpen voor gebruik in castoren. Het wiel is vervaardigd uit polyamide, zwaar uitgevoerd, en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 90 mm met een asgatdiameter van 20 mm. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 1600 kg. De dynamische draagcapaciteit varieert afhankelijk van de rijsnelheid: bij 6 km/h kan het wiel 640 kg dragen, terwijl bij 4 km/h een draagcapaciteit van 800 kg bereikt wordt. Het loopvlak is identiek aan het standaard wiel, wat zorgt voor consistente prestaties en compatibiliteit in diverse toepassingen.
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage